ZHCSID5H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
| 值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| V(ESD) | 接触放电,符合 IEC 61000-4-2 标准 | 引脚总线端子和 GND2 | ±16000 | V |
| V(ESD) | 接触放电,符合 IEC 61000-4-2 标准 | ISO141x、引脚总线端子和 GND1(穿过隔离栅) | ±8000 | V |
| V(ESD) | 接触放电,符合 IEC 61000-4-2 标准 | ISO143x、引脚总线端子和 GND1(穿过隔离栅) | ±8000 | V |
| V(ESD) | 静电放电 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 | 除总线引脚外的所有引脚(1) | ±6000 | V |
| 总线端子至 GND2(1) | ±30000 | V | ||
| 静电放电 充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101 | 所有引脚(2) | ±1500 | ||