ZHCSID5H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 规格 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| DW-16 | ||||
| IEC 60664-1 | ||||
| CLR | 外部间隙(1) | 1 侧到 2 侧的空间距离 | >8 | mm |
| CPG | 外部爬电距离(1) | 1 侧到 2 侧的封装表面距离 | >8 | mm |
| DTI | 绝缘穿透距离 | 最小内部间隙 | >17 | µm |
| CTI | 相对漏电起痕指数 | IEC 60112;UL 746A | >600 | V |
| 材料组 | 符合 IEC 60664-1 | I | ||
| 过压类别 | 额定市电电压 ≤ 600VRMS | I-IV | ||
| 额定市电电压 ≤ 1000VRMS | I-III | |||
| DIN VDE V 0884-11:2017-01(2) | ||||
| VIORM | 最大重复峰值隔离电压 | 交流电压(双极) | 1500 | VPK |
| VIOWM | 最大工作隔离电压 | 交流电压(正弦波);时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试;请参阅图 10-7 | 1060 | VRMS |
| 直流电压 | 1500 | VDC | ||
| VIOTM | 最大瞬态隔离电压 | VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试);VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试) | 7071 | VPK |
| VIOSM | 最大浪涌隔离电压 ISO141x(3) | 符合 IEC 62368-1 的测试方法,1.2/50µs 波形,VTEST = 1.6 × VIOSM = 10000VPK(鉴定测试) | 6250 | VPK |
| 最大浪涌隔离电压 ISO141xB(3) | 符合 IEC 62368-1 的测试方法,1.2/50µs 波形,VTEST = 1.3 × VIOSM = 6000VPK(鉴定) | 4615 | VPK | |
| qpd | 视在电荷(4) | 方法 a:I/O 安全测试子组 2/3 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s | ≤ 5 | pC |
| 方法 a:环境测试子组 1 后,Vini = VIOTM,tini = 60s; ISO14xx:Vpd(m) = 1.6 × VIORM,tm = 10s ISO14xxB:Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s | ≤ 5 | |||
| 方法 b1:常规测试(100% 生产测试)和预调节(类型测试),Vini = VIOTM,tini = 1s; ISO14xx:Vpd(m) = 1.875 × VIORM,tm = 1 s ISO14xxB:Vpd(m) = 1.5 × VIORM,tm = 1s | ≤ 5 | |||
| CIO | 势垒电容,输入至输出(5) | VIO = 0.4 × sin (2 πft),f = 1MHz | 1 | pF |
| RIO | 隔离电阻,输入至输出(5) | VIO = 500V,TA = 25°C | > 1012 | Ω |
| VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 150°C | > 1011 | |||
| VIO = 500V,TS = 150°C | > 109 | |||
| 污染等级 | 2 | |||
| 气候类别 | 40/125/21 | |||
| UL 1577 | ||||
| VISO | 可承受的隔离电压 | VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试); VTEST = 1.2 × VISO,t = 1s(100% 生产测试) | 5000 | VRMS |