ZHCSID5H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
| 热指标(1) | ISO14xx | 单位 | |
|---|---|---|---|
| DW (SOIC) | |||
| 16 引脚 | |||
| RθJA | 结至环境热阻 | 67.9 | °C/W |
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 27.7 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 29.4 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部特征参数 | 12.9 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板特征参数 | 28.8 | °C/W |
| RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | — | °C/W |