ZHCSID5H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 驱动器被启用,接收器被禁用 | |||||
| 逻辑侧电源电流 | VD = VCC1,VCC1 = 5V ± 10% | 2.6 | 4.4 | mA | |
| 逻辑侧电源电流 | VD = VCC1,VCC1 = 3.3V ± 10% | 2.6 | 4.4 | mA | |
| 逻辑侧电源电流 | ISO141x,D = 500kbps 方波,占空比为 50%,VCC1 = 5V ± 10% | 3.2 | 5.1 | mA | |
| 逻辑侧电源电流 | ISO141x,D = 500kbps 方波,占空比为 50%,VCC1 = 3.3V ± 10% | 3.2 | 5.1 | mA | |
| 逻辑侧电源电流 | ISO143x,D = 12Mbps 方波,占空比为 50%,VCC1 = 5V ± 10% | 3.2 | 5.1 | mA | |
| 逻辑侧电源电流 | ISO143x,D = 12Mbps 方波,占空比为 50%,VCC1 = 3.3V ± 10% | 3.2 | 5.1 | mA | |
| 逻辑侧电源电流 | ISO145x,D = 50Mbps 方波,占空比为 50%,VCC1 = 5V ± 10% | 3.6 | 5.3 | mA | |
| 逻辑侧电源电流 | ISO145x,D = 50Mbps 方波,占空比为 50%,VCC1 = 3.3V ± 10% | 3.4 | 5.2 | mA | |
| 驱动器被启用,接收器被启用 | |||||
| 逻辑侧电源电流 | VRE = VGND1,针对全双工器件环回,VD = VCC1,VCC1 = 5V ± 10% | 2.6 | 4.4 | mA | |
| 逻辑侧电源电流 | VRE = VGND1,针对全双工器件环回,VD = VCC1,VCC1 = 3.3V ± 10% | 2.6 | 4.4 | mA | |
| 逻辑侧电源电流 | ISO141x,VRE = VGND1,针对全双工器件环回,D = 500kbps 方波,50% 占空比,VCC1 = 5V ± 10%,CL(R)(1) = 15pF | 3.3 | 5.1 | mA | |
| 逻辑侧电源电流 | ISO141x,VRE = VGND1,针对全双工器件环回,D = 500kbps 方波,50% 占空比,VCC1 = 3.3V ± 10%,CL(R)(1) = 15pF | 3.2 | 5.1 | mA | |
| 逻辑侧电源电流 | ISO143x,VRE = VGND1,针对全双工器件环回,D = 12Mbps 方波,50% 占空比、VCC1 = 5V ± 10%,CL(R)(1) = 15pF | 4.1 | 6 | mA | |
| 逻辑侧电源电流 | ISO143x,VRE = VGND1,针对全双工器件环回,D = 12Mbps 方波,50% 占空比,VCC1 = 3.3V ± 10%,CL(R)(1) = 15pF | 3.8 | 5.7 | mA | |
| 逻辑侧电源电流 | ISO145x,VRE = VGND1,针对全双工器件环回,D = 50Mbps 方波,50% 占空比、VCC1 = 5V ± 10%,CL(R)(1) = 15pF | 6.3 | 8.9 | mA | |
| 逻辑侧电源电流 | ISO145x,VRE = VGND1,针对全双工器件环回,D = 50Mbps 方波,50% 占空比,VCC1 = 3.3V ± 10%,CL(R)(1) = 15pF | 5.3 | 7.8 | mA | |
| 驱动器被禁用,接收器被启用 | |||||
| 逻辑侧电源电流 | V(A-B) ≥ 200mV,VD = VCC1,VCC1 = 5V ± 10% | 1.6 | 3.1 | mA | |
| 逻辑侧电源电流 | V(A-B) ≥ 200mV,VD = VCC1,VCC1 = 3.3V ± 10% | 1.6 | 3.1 | mA | |
| 逻辑侧电源电流 | ISO141x,(A-B) = 500kbps 方波,占空比为 50%,VD = VCC1、VCC1 = 5V ± 10%,CL(R)(1) = 15pF | 1.7 | 3.1 | mA | |
| 逻辑侧电源电流 | ISO141x,(A-B) = 500kbps 方波,占空比为 50%,VD = VCC1、VCC1 = 3.3V ± 10%,CL(R)(1) = 15pF | 1.6 | 3.1 | mA | |
| 逻辑侧电源电流 | ISO143x,(A-B) = 12Mbps 方波,占空比为 50%,VD = VCC1、VCC1 = 5V ± 10%,CL(R)(1) = 15pF | 2.6 | 4 | mA | |
| 逻辑侧电源电流 | ISO143x,(A-B) = 12Mbps 方波,占空比为 50%,VD = VCC1、VCC1 = 3.3V ± 10%,CL(R)(1) = 15pF | 2.2 | 3.7 | mA | |
| 逻辑侧电源电流 | ISO145x,(A-B) = 50Mbps 方波,占空比为 50%,VD = VCC1、VCC1 = 5V ± 10%,CL(R)(1) = 15pF | 4.7 | 6.7 | mA | |
| 逻辑侧电源电流 | ISO145x,(A-B) = 50Mbps 方波,占空比为 50%,VD = VCC1、VCC1 = 3.3V ± 10%,CL(R)(1) = 15pF | 3.7 | 5.7 | mA | |
| 驱动器被禁用,接收器被禁用 | |||||
| 逻辑侧电源电流 | VDE = VGND1,VD = VCC1,VCC1 = 5V ± 10% | 1.6 | 3.1 | mA | |
| 逻辑侧电源电流 | VDE = VGND1,VD = VCC1,VCC1 = 3.3V ± 10% | 1.6 | 3.1 | mA | |