ZHCSID5H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
下表概述了可用于该系列器件的选项。
| 器件 | 隔离 | 双工 | 数据速率 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| ISO1410、ISO1410B | 增强型、基础型 | 半双工 | 500Kbps | 16 引脚 DW |
| ISO1412、ISO1412B | 全双工 | 500Kbps | 16 引脚 DW | |
| ISO1430、ISO1430B | 半双工 | 12Mbps | 16 引脚 DW | |
| ISO1432、ISO1432B | 全双工 | 12Mbps | 16 引脚 DW | |
| ISO1450、ISO1450B | 半双工 | 50Mbps | 16 引脚 DW | |
| ISO1452、ISO1452B | 全双工 | 50Mbps | 16 引脚 DW |