ZHCAG31A September 2011 – December 2025 CC1100 , CC1101 , CC2340R5-Q1 , CC2500 , CC2510 , CC2520 , CC2530 , CC2530-RF4CE , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2662R-Q1 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
目的:验证中心频率偏移是否在限制范围内。
通过条件:有关规范和通过条件,请参阅相应的标准文档。
测试条件:图 7-13 展示了传输中心频率偏移测试的设置。
图 7-13 传输中心频率偏移测试设置示意图
图 7-14 使用 SMA 连接器的传输中心频率偏移测试工作台设置
图 7-15 使用天线的传输中心频率偏移测试工作台设置
图 7-16 传输中心频率偏移测试的频谱分析仪输出步骤:
| 通道 | 频率 | 频率偏移 | 设计规格 (ppm) | 通过/失败? | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |