ZHCAG31A September 2011 – December 2025 CC1100 , CC1101 , CC2340R5-Q1 , CC2500 , CC2510 , CC2520 , CC2530 , CC2530-RF4CE , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2662R-Q1 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
本文档中的所有测试均使用 SmartRF Studio,器件将使用 SmartRF Studio 7 或 SmartRF Studio 8(根据器件而定)。本部分节简要介绍了将器件连接到安装了 SmartRF Studio 的 PC 后如何设置软件。
请注意,软件中的一些选项不会显示,具体取决于所测试 EM 或 LaunchPad 的功能。