ZHCAG31A September 2011 – December 2025 CC1100 , CC1101 , CC2340R5-Q1 , CC2500 , CC2510 , CC2520 , CC2530 , CC2530-RF4CE , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2662R-Q1 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
将 LaunchPad 连接到 PC 后,在 SmartRF Studio 7 启动窗口中,双击“List of Connected Devices”(已连接器件列表)中的器件名称,即可打开“Device Control Panel”(器件控制面板)。
图 4-1 SmartRF Studio 7 器件屏幕