ZHCAG31A September   2011  – December 2025 CC1100 , CC1101 , CC2340R5-Q1 , CC2500 , CC2510 , CC2520 , CC2530 , CC2530-RF4CE , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2662R-Q1 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 首字母缩写词
  5. 2标准和系统要求
    1. 2.1 标准
    2. 2.2 测试设备供应商
    3. 2.3 无线电认证 URL
  6. 3测试设备要求
    1. 3.1 系统设置
      1. 3.1.1 传导测试系统
      2. 3.1.2 辐射测试系统
    2. 3.2 测试初始注意事项
    3. 3.3 测试提醒
  7. 4软件设置
    1. 4.1 SmartRF Studio 7
      1. 4.1.1 SmartRF Studio 7 启动窗口
      2. 4.1.2 SmartRF Studio 7 模式
      3. 4.1.3 SmartRF Studio 7 Device Control Panel(器件控制面板)
      4. 4.1.4 SmartRF Studio 7 软件用户手册
    2. 4.2 SmartRF Studio 8
      1. 4.2.1 SmartRF Studio 8 启动窗口
      2. 4.2.2 SmartRF Studio 8 Radio Control Window(无线电控制窗口)
      3. 4.2.3 SmartRF Studio 8 软件用户指南
  8. 5DUT 和测试仪器信息
    1. 5.1 DUT
    2. 5.2 测试仪器
  9. 6时钟频率调谐
    1. 6.1 利用内部电容器阵列进行 HF 时钟调谐
    2. 6.2 LF 时钟调谐
  10. 7传输测试
    1. 7.1 传输功率
    2. 7.2 功率谱密度掩码
    3. 7.3 误差矢量幅度
    4. 7.4 传输中心频率偏移
    5. 7.5 杂散辐射
  11. 8接收测试
    1. 8.1 接收器敏感度
    2. 8.2 干扰测试
    3. 8.3 使用射频发生器的干扰测试
  12.   附录 A 偏移 EVM 与 EVM
  13.   B 参考资料
  14.   B 修订历史记录

传输功率

目的:验证 DUT 的传输输出功率是否符合标准限制。

通过条件:有关规范和通过条件,请参阅相应的标准文档。

测试环境:图 7-1说明传输功率测试设置。

 传输功率测试设置示意图图 7-1 传输功率测试设置示意图
 传输功率测试工作台设置图 7-2 传输功率测试工作台设置
 传输功率测试的频谱分析仪输出图 7-3 传输功率测试的频谱分析仪输出

步骤:

  • 第 1 步:按图 7-1 和图 7-2 所示连接仪器。
  • 第 2 步:通过 SmartRF Studio,将 EM 设置为未调制的连续 TX 模式(具有适当的输出功率级别),然后单击“Start”(启动)。
  • 第 3 步:测量频谱分析仪上的输出功率级别,以确认在 EM 上编程的输出功率。(参考图 7-3,查看频谱分析仪上结果的示例)
注: 要获得器件的真正输出功率,请将电缆损耗重新添加到测得的输出功率中。
注: 您产品的传输功率必须符合产品销售地区的地区监管机构规定的限制。例如:ETSI(欧洲电信标准化协会)EN 300 328:监管 2.4GHz 频段。
  • EIRP(有效全向辐射功率)最大值为 20dBm。
FCC(美国联邦通信委员会)
  • EIRP(有效全向辐射功率)最大值为 36dBm。
验证您的产品设计是否符合每个目标市场的相应监管机构规定的 2.4GHz 频段的具体最大传输功率限制。
表 7-2 传输功率结果
输出功率 (dBm) 设计规格 (dBm) 通过/失败?
频率 1 (MHz) 频率 2 (MHz) 频率 3 (MHz)
1
2
测试结果: