ZHCAG31A September   2011  – December 2025 CC1100 , CC1101 , CC2340R5-Q1 , CC2500 , CC2510 , CC2520 , CC2530 , CC2530-RF4CE , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2662R-Q1 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 首字母缩写词
  5. 2标准和系统要求
    1. 2.1 标准
    2. 2.2 测试设备供应商
    3. 2.3 无线电认证 URL
  6. 3测试设备要求
    1. 3.1 系统设置
      1. 3.1.1 传导测试系统
      2. 3.1.2 辐射测试系统
    2. 3.2 测试初始注意事项
    3. 3.3 测试提醒
  7. 4软件设置
    1. 4.1 SmartRF Studio 7
      1. 4.1.1 SmartRF Studio 7 启动窗口
      2. 4.1.2 SmartRF Studio 7 模式
      3. 4.1.3 SmartRF Studio 7 Device Control Panel(器件控制面板)
      4. 4.1.4 SmartRF Studio 7 软件用户手册
    2. 4.2 SmartRF Studio 8
      1. 4.2.1 SmartRF Studio 8 启动窗口
      2. 4.2.2 SmartRF Studio 8 Radio Control Window(无线电控制窗口)
      3. 4.2.3 SmartRF Studio 8 软件用户指南
  8. 5DUT 和测试仪器信息
    1. 5.1 DUT
    2. 5.2 测试仪器
  9. 6时钟频率调谐
    1. 6.1 利用内部电容器阵列进行 HF 时钟调谐
    2. 6.2 LF 时钟调谐
  10. 7传输测试
    1. 7.1 传输功率
    2. 7.2 功率谱密度掩码
    3. 7.3 误差矢量幅度
    4. 7.4 传输中心频率偏移
    5. 7.5 杂散辐射
  11. 8接收测试
    1. 8.1 接收器敏感度
    2. 8.2 干扰测试
    3. 8.3 使用射频发生器的干扰测试
  12.   附录 A 偏移 EVM 与 EVM
  13.   B 参考资料
  14.   B 修订历史记录

LF 时钟调谐

目的:通过调整 LF 晶体的负载电容,调节 LF 晶体时钟精度,以满足晶体时钟精度规格。

通过条件:安装了最终负载电容值后,LF 时钟输出频率在晶体数据表指定的容差范围内。

 低频时钟调谐工作台设置图 6-3 低频时钟调谐工作台设置

步骤:

  • 第 1 步:使用 Code Composer 生成软件负载,将容易探测的 LF 时钟输出到 GPIO。
  • 第 2 步:借助您的首选编程工具 (Uniflash 或 SmartRF Flash Programmer),使用该软件负载对器件进行编程。
  • 第 3 步:按图 6-3 所示连接仪器。
  • 第 4 步:为器件加电并测量分配的 GPIO 引脚的频率以输出 LF 时钟。
  • 第 5 步:如果 LF 时钟频率超出容差或者与额定频率的偏差大于预期,请调整负载电容以适当地改变频率。通常,增加负载电容会降低频率,而减少负载电容会增加频率。
  • 第 6 步:调整负载电容后,重复第 4 步和第 5 步,直到获得所需的频率时钟精度。
表 6-3 LF 振荡器结果
电容器 1 值 电容器 2 值 输出频率 PPM
1
2
3