ZHCAG31A September   2011  – December 2025 CC1100 , CC1101 , CC2340R5-Q1 , CC2500 , CC2510 , CC2520 , CC2530 , CC2530-RF4CE , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2662R-Q1 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 首字母缩写词
  5. 2标准和系统要求
    1. 2.1 标准
    2. 2.2 测试设备供应商
    3. 2.3 无线电认证 URL
  6. 3测试设备要求
    1. 3.1 系统设置
      1. 3.1.1 传导测试系统
      2. 3.1.2 辐射测试系统
    2. 3.2 测试初始注意事项
    3. 3.3 测试提醒
  7. 4软件设置
    1. 4.1 SmartRF Studio 7
      1. 4.1.1 SmartRF Studio 7 启动窗口
      2. 4.1.2 SmartRF Studio 7 模式
      3. 4.1.3 SmartRF Studio 7 Device Control Panel(器件控制面板)
      4. 4.1.4 SmartRF Studio 7 软件用户手册
    2. 4.2 SmartRF Studio 8
      1. 4.2.1 SmartRF Studio 8 启动窗口
      2. 4.2.2 SmartRF Studio 8 Radio Control Window(无线电控制窗口)
      3. 4.2.3 SmartRF Studio 8 软件用户指南
  8. 5DUT 和测试仪器信息
    1. 5.1 DUT
    2. 5.2 测试仪器
  9. 6时钟频率调谐
    1. 6.1 利用内部电容器阵列进行 HF 时钟调谐
    2. 6.2 LF 时钟调谐
  10. 7传输测试
    1. 7.1 传输功率
    2. 7.2 功率谱密度掩码
    3. 7.3 误差矢量幅度
    4. 7.4 传输中心频率偏移
    5. 7.5 杂散辐射
  11. 8接收测试
    1. 8.1 接收器敏感度
    2. 8.2 干扰测试
    3. 8.3 使用射频发生器的干扰测试
  12.   附录 A 偏移 EVM 与 EVM
  13.   B 参考资料
  14.   B 修订历史记录

测试初始注意事项

  • 对于传导测量,被测器件 (DUT) 通过带有 SMA 连接器的 50Ω 射频电缆连接到测试仪。默认情况下,LaunchPad 将射频信号路径路由到其 PCB 天线。要将信号路径重新路由到其 SMA 连接器,必须在电路板上将此连接器附近的电容器旋转 90°。这需要将电容器从原位置拆焊、旋转并重新焊接到新位置。有关详细信息,请参阅 LaunchPad 用户指南。
  • 对于辐射测量,被测器件 (DUT) 必须连接到天线。相应地,频谱分析仪必须在输入端连接一根天线。默认情况下,LaunchPad 将射频信号路径路由到其 PCB 天线,因此不需要进行任何改动。如果必须将外部天线连接到 SMA 连接器,请按照上一段中所示的步骤旋转电容器。请注意,辐射测量通常在电波暗室内进行,以防止干扰和信号反射,否则这可能会导致读数不一致或不准确。
  • 对于 RX 测试,输入参考信号(可以是所需信号和干扰信号)应具有某些特性,必须根据相应的标准文档设置这些特性。
  • 所需信号的有效载荷内容应是相关标准指定的序列。对于所有发送的数据包,它们必须相同。
  • 在使用干扰信号的测试用例中,必须根据评估器件时适用的标准来定义干扰信号特性。