ZHCAG31A September 2011 – December 2025 CC1100 , CC1101 , CC2340R5-Q1 , CC2500 , CC2510 , CC2520 , CC2530 , CC2530-RF4CE , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2662R-Q1 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
本文档向德州仪器 (TI) 低功耗射频产品用户概括介绍了器件验证过程中执行的不同特性测试。本描述性文档使用户能够更好地了解系统和功能,并提供了有关各种条件和参数下器件测试的一般信息。本文档介绍了测试系统的基本设置,并提供了每个测试的过程信息。
借助德州仪器 (TI) 的低功耗射频产品,可以更轻松地构建适用于远程控制、计量和检测应用的无线链路。大多数情况下,这些产品在无许可证或免许可证的无线产品中使用。无许可证仅意味着这些产品的用户不需要获得由电信监管机构颁发的单独许可证。无许可证并不意味着不受管制;无线产品本身通常必须满足严格的法规要求,并获得相应监管机构的认证。FCC、ETSI 和 ARIB 等不同的国际监管机构对无线电接收器和发送器的使用进行监管。这些机构维护着一些规范,应用报告中提及的每项测试中的所有器件都必须满足这些规范。请参阅相应的标准文档(请参阅节 2.1)。