ZHCAG31A September 2011 – December 2025 CC1100 , CC1101 , CC2340R5-Q1 , CC2500 , CC2510 , CC2520 , CC2530 , CC2530-RF4CE , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2662R-Q1 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
目的:验证接收器灵敏度是否符合性能标准。
通过条件:有关规范和通过条件,请参阅相应的标准文档。
测试环境:图 8-1 展示了接收器灵敏度的测试设置。
图 8-1 接收器灵敏度测试设置示意图
图 8-2 接收器灵敏度测试工作台设置 - 正面
图 8-3 接收器灵敏度测试工作台设置 - 屏蔽箱
图 8-4 接收器灵敏度测试工作台设置 - 顶部正面步骤:
| 灵敏度 (dBm),PER < 1% | 设计规格 (dBm) | 通过/失败? | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 频率 1 (MHz) | 频率 2 (MHz) | 频率 3 (MHz) | |||
| 1 | |||||
| 2 | |||||