ZHCAG31A September 2011 – December 2025 CC1100 , CC1101 , CC2340R5-Q1 , CC2500 , CC2510 , CC2520 , CC2530 , CC2530-RF4CE , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2662R-Q1 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
目的:使用误差矢量幅度 (EVM) 测量传输调制精度。EVM(如图 7-8 和图 7-9 所示)是理想基准信号与测得的传输信号之间相位差的幅度,是该时间的函数。
图 7-8 误差矢量幅度
图 7-9 EVM 及相关量通过条件:有关规范和通过条件,请参阅相应的标准文档。
测试环境:图 7-10 展示了 EVM 测试的设置。图 7-10
图 7-10 误差矢量幅度测试设置示意图
图 7-11 使用 SMA 连接器的误差矢量幅度测试工作台设置
图 7-12 使用天线的误差矢量幅度测试工作台设置步骤:
示例:使用 Rohde & Schwarz FSQ 对 ZigBee 信号进行 EVM 测量,可按照参考资料 1 中的说明进行设置。
请注意,并非所有频谱分析仪都能用于本测试,它们必须具有进行 EVM 测量的功能并进行相应配置才能使用。| EVM (%) 为 ____ kbp/s | 设计规格 (%) | 通过/失败? | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 频率 1 (MHz) | 频率 2 (MHz) | 频率 3 (MHz) | |||
| 1 | |||||
| 2 | |||||