ZHCAG31A September 2011 – December 2025 CC1100 , CC1101 , CC2340R5-Q1 , CC2500 , CC2510 , CC2520 , CC2530 , CC2530-RF4CE , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2662R-Q1 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
目的:验证接收器灵敏度是否符合已发布的标准。
通过条件:有关规范和通过条件,请参阅相应的标准文档。
测试环境:图 8-9 展示了使用射频发生器的干扰测试设置。
图 8-9 使用射频发生器的干扰测试设置示意图
图 8-10 使用射频发生器的干扰测试工作台设置 - 概述
图 8-11 使用射频发生器的干扰测试工作台设置 - 屏蔽箱
图 8-12 使用射频发生器的干扰测试工作台设置 - TX 连接。步骤:
| 通道 | 频率 (MHz) | 差值 (dB) | 设计规格 (dB) | 通过/失败? | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
| 通道 | 频率 (MHz) | 差值 (dB) | 设计规格 (dB) | 通过/失败? | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |