ZHCAG31A September   2011  – December 2025 CC1100 , CC1101 , CC2340R5-Q1 , CC2500 , CC2510 , CC2520 , CC2530 , CC2530-RF4CE , CC2540 , CC2540T , CC2541 , CC2541-Q1 , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2662R-Q1 , CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 首字母缩写词
  5. 2标准和系统要求
    1. 2.1 标准
    2. 2.2 测试设备供应商
    3. 2.3 无线电认证 URL
  6. 3测试设备要求
    1. 3.1 系统设置
      1. 3.1.1 传导测试系统
      2. 3.1.2 辐射测试系统
    2. 3.2 测试初始注意事项
    3. 3.3 测试提醒
  7. 4软件设置
    1. 4.1 SmartRF Studio 7
      1. 4.1.1 SmartRF Studio 7 启动窗口
      2. 4.1.2 SmartRF Studio 7 模式
      3. 4.1.3 SmartRF Studio 7 Device Control Panel(器件控制面板)
      4. 4.1.4 SmartRF Studio 7 软件用户手册
    2. 4.2 SmartRF Studio 8
      1. 4.2.1 SmartRF Studio 8 启动窗口
      2. 4.2.2 SmartRF Studio 8 Radio Control Window(无线电控制窗口)
      3. 4.2.3 SmartRF Studio 8 软件用户指南
  8. 5DUT 和测试仪器信息
    1. 5.1 DUT
    2. 5.2 测试仪器
  9. 6时钟频率调谐
    1. 6.1 利用内部电容器阵列进行 HF 时钟调谐
    2. 6.2 LF 时钟调谐
  10. 7传输测试
    1. 7.1 传输功率
    2. 7.2 功率谱密度掩码
    3. 7.3 误差矢量幅度
    4. 7.4 传输中心频率偏移
    5. 7.5 杂散辐射
  11. 8接收测试
    1. 8.1 接收器敏感度
    2. 8.2 干扰测试
    3. 8.3 使用射频发生器的干扰测试
  12.   附录 A 偏移 EVM 与 EVM
  13.   B 参考资料
  14.   B 修订历史记录

干扰测试

目的:验证接收器灵敏度是否符合已发布的标准。

通过条件:有关规范和通过条件,请参阅相应的标准文档。

测试环境:图 8-5 说明干扰测试设置。

 干扰测试设置示意图图 8-5 干扰测试设置示意图
 干扰测试工作台设置 - 概述图 8-6 干扰测试工作台设置 - 概述
 干扰测试工作台设置 - 屏蔽箱图 8-7 干扰测试工作台设置 - 屏蔽箱
 干扰测试工作台设置 - TX 和干扰源连接图 8-8 干扰测试工作台设置 - TX 和干扰源连接
注: 如果没有可变衰减器,可以改用一系列固定衰减器。此外,可以组合使用可变衰减器和固定衰减器以增加衰减因子,如图 8-8 所示。图 8-8。

步骤:

  • 第 1 步:如图 8-5、图 8-6、图 8-7 和图 8-8 所示,连接仪器。
  • 第 2 步:对 TX 和 RX 板,使用灵敏度测试 8.1 中的相同配置。
  • 第 3 步:将 INT(干扰)板设置为发送器;但是,频率可以和 TX 和 RX 信号的频率不同。如果测试同通道干扰,则频率应相同,否则频率应不同。此外,与发送数据包的 TX 不同,INT 连续发送(即,它是连续调制信号)。
  • 第 4 步:设置 TX 的输出功率,使 RX 端的接收功率比从灵敏度测试获得的灵敏度阈值高 10dB。这也取决于标准。(完成灵敏度测试后,消除衰减器提供的 10dB 的衰减。)
  • 第 5 步:首先,将 INT 板的输出功率设置为可能的最低输出功率设置并开始发送。
  • 第 6 步:在 RX 和 TX 板之间执行灵敏度测试并记录 PER。继续增加 INT 的输出功率,直到 RX 端侧显示的 PER 大于 1%。在 RX 端侧测得的 TX 和 INT 功率之间的差异表明 CCxxxx 器件能够克服干扰。
表 8-3 相邻通道测试结果
通道 频率 (MHz) 差值 (dB) 设计规格 (dB) 通过/失败?
1
2
3
表 8-4 备用信道测试结果
通道 频率 (MHz) 差值 (dB) 设计规格 (dB) 通过/失败?
1
2
3
测试结果: