ZHCAFV6 October   2025 CC2340R5

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 CC2340R5
    2. 1.2 DRV8251A
    3. 1.3 BDC 电机
    4. 1.4 TMAG5213
  5. 2BDC 应用
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 DRV8251AEVM 设置
    2. 2.2 连接图
  6. 3运行示例
    1. 3.1 依赖项
    2. 3.2 加载固件
    3. 3.3 Zigbee 组网
  7. 4固件设计
    1. 4.1 代码流程描述
    2. 4.2 LaunchPad 按钮功能
    3. 4.3 非易失性内存
    4. 4.4 双向 PWM 电机控制
    5. 4.5 ADC 过流保护功能
    6. 4.6 具有可配置端点、基于霍尔效应的电机位置跟踪功能
    7. 4.7 日志记录功能
    8. 4.8 与第三方智能集线器设备的互操作性
  8. 5测试和结果
    1. 5.1 PWM 和霍尔效应信号分析
    2. 5.2 使用 EnergyTrace™ 进行功耗分析
  9. 6总结
  10. 7参考资料

依赖项

SimpleLink 低功耗 F3 演示 GitHub 上提供的代码工程具有以下依赖项:

在尝试将工程导入到 Code Composer Studio™ (CCS) v20 或更高版本之前,请确保计算机上已安装所有这些依赖项。有关设置环境的更多示例,请参阅面向 CC23xx 的 SimpleLink Academy。请注意,用户有责任迁移和支持上面未列出的任何依赖项版本。请参阅 window_covering_LP_EM_CC2340R5_freertos_tclang 的工程属性,该属性必须与 window_controller_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 的依赖项相同。

 CCS 属性图 3-1 CCS 属性