ZHCAFV6 October 2025 CC2340R5
本应用手册全面定义了采用 CC2340R5 和 DRV8251AEVM 以及 TMAG5213 的 BDC 电机设计。文中介绍了必需的硬件连接和 MCU 编程说明,从而可让用户进行开箱即用演示。提供测试结果,确认设计的稳定性和稳健性。可自由访问源代码,并且已详细说明代码流,因此开发人员熟悉项目的工作原理,并能够进一步修改项目以满足独特的应用要求。我们鼓励读者在 E2E 论坛发帖,询问与这些提供的资源有关的任何其他问题或支持需求。