ZHCAFV6 October   2025 CC2340R5

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 CC2340R5
    2. 1.2 DRV8251A
    3. 1.3 BDC 电机
    4. 1.4 TMAG5213
  5. 2BDC 应用
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 DRV8251AEVM 设置
    2. 2.2 连接图
  6. 3运行示例
    1. 3.1 依赖项
    2. 3.2 加载固件
    3. 3.3 Zigbee 组网
  7. 4固件设计
    1. 4.1 代码流程描述
    2. 4.2 LaunchPad 按钮功能
    3. 4.3 非易失性内存
    4. 4.4 双向 PWM 电机控制
    5. 4.5 ADC 过流保护功能
    6. 4.6 具有可配置端点、基于霍尔效应的电机位置跟踪功能
    7. 4.7 日志记录功能
    8. 4.8 与第三方智能集线器设备的互操作性
  8. 5测试和结果
    1. 5.1 PWM 和霍尔效应信号分析
    2. 5.2 使用 EnergyTrace™ 进行功耗分析
  9. 6总结
  10. 7参考资料

TMAG5213

TMAG5213 是一款低成本、斩波稳定霍尔效应传感器,在整个温度范围内具有出色的灵敏度稳定性和集成保护特性。磁场通过数字双极锁存输出表示。这种双极性锁存磁响使器件输出能够通过封装的 Z 轴对正负磁通量敏感。TMAG5213 具有 2.5V 至 28V 的宽工作电压范围和 –40°C 至 +125°C 的工作温度范围,专为各种工业应用而设计。针对输出短路或过流情况提供内部保护功能,并且此器件配有一个灌电流能力达 30mA 的漏极开路输出级。可以选择是否采用 TMAG5213 器件,但如果使用具有集成霍尔效应锁存器的 BDC 电机,或者对于使用其他电机位置跟踪方法的工程,则可以省略该器件模块。

 TMAG5213 霍尔效应锁存器 图 1-4 TMAG5213 霍尔效应锁存器