ZHCAFV6 October 2025 CC2340R5
本应用手册介绍了在单个 MCU 设计中向有刷直流 (BDC) 电机设计添加 Zigbee® 无线协议的功能。BDC 电机常见于可从嵌入式无线电中获益的各类应用,包括窗帘、电动牙刷和门锁等。本文件中涵盖的内容将演示 CC2340R5 如何借助 DRV8251A 电机驱动器和 TMAG5213 霍尔效应锁存器来完成此任务。
本文件提供的设计使用可在 TI.com 上购买的硬件 EVM 和 SimpleLink 低功耗 F3 演示 GitHub 上免费提供的固件。文中详细描述了必需的硬件连接方式及固件的工作原理,因此开发人员在获取 BDC 电机后,完全能够搭建演示系统,并可进一步修改该工程以满足需求。此外,还提供了其他测试数据,以便读者可以完全了解工作条件和应用扩展选项。