ZHCAFV6 October   2025 CC2340R5

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 CC2340R5
    2. 1.2 DRV8251A
    3. 1.3 BDC 电机
    4. 1.4 TMAG5213
  5. 2BDC 应用
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 DRV8251AEVM 设置
    2. 2.2 连接图
  6. 3运行示例
    1. 3.1 依赖项
    2. 3.2 加载固件
    3. 3.3 Zigbee 组网
  7. 4固件设计
    1. 4.1 代码流程描述
    2. 4.2 LaunchPad 按钮功能
    3. 4.3 非易失性内存
    4. 4.4 双向 PWM 电机控制
    5. 4.5 ADC 过流保护功能
    6. 4.6 具有可配置端点、基于霍尔效应的电机位置跟踪功能
    7. 4.7 日志记录功能
    8. 4.8 与第三方智能集线器设备的互操作性
  8. 5测试和结果
    1. 5.1 PWM 和霍尔效应信号分析
    2. 5.2 使用 EnergyTrace™ 进行功耗分析
  9. 6总结
  10. 7参考资料

与第三方智能集线器设备的互操作性

基于 CC2340R5 的 Zigbee 实现通过标准化的 Zigbee 3.0 通信协议,提供与 Amazon Echo、Apple Homepod 和 Google Nest 等热门第三方智能家居生态系统的无缝互操作性。此 BDC 电机应用已通过 Amazon Echo 进行测试。这些智能集线器设备充当 ZC。在调试过程中,CC2340R5 器件 (ZED) 通过标准网络转向程序加入 Amazon Echo 集线器的 Zigbee 网络,之后 Alexa 会根据简单描述符和支持的集群自动识别器件类型。它支持自然语音命令,例如,Alexa,开灯或 Alexa,将风扇设置为 50%。.使用第三方智能集线器设备设置 BDC 电机应用需要使用第三方的应用程序以进行 ZC 端配置。