ZHCAFV6 October 2025 CC2340R5
SimpleLink™ CC2340R5 是一款功能强大的低成本 MCU,具有 512kB 闪存和 36kB 或 64kB SRAM,并且配有 Arm® Cortex® M0+ 和 2.4GHz 无线电。此功能集能够在单芯片设计中实现适用于各种无线电协议的多种终端应用。本应用手册重点介绍了一个实例,证明该器件的用途较广。此外,已经证实 CC2340R5 还支持无刷直流 (BLDC) 电机和步进电机应用。
当与 DRV8251A 和 TMAG5213 组合使用时,CC2340R5 可以通过 Zigbee 无线通信控制 BDC 电机。本文档详细介绍了实现此应用所需的硬件和软件实施以及已启用的可选功能。通过阅读本文档,用户可以详细了解 BDC 电机控制和 CC2340R5 开发情况,并放心在设计中使用类似的概念。