ZHCAFV6 October 2025 CC2340R5
在这种 BDC 电机应用中,过流保护 (OCP) 的原理是通过对 DRV8251A 的 VSENSE 引脚进行 ADC 采样来持续监测电流。VSENSE 引脚输出与电机电流消耗成正比的电压信号,提供有关电机电气负载的实时反馈。在电机运行期间,CC2340R5 的 ADC 以 1 毫秒的间隔定期对该电压进行采样,并将模拟 VSENSE 读数转换为表示实际电机电流的数字值。当此测量的电流超过预定义的 ocpThreshold 值时,保护机制立即禁用两个 PWM 通道,在发生损坏之前停止电机。过流情况的可能原因包括电机失速、机械障碍或电气故障。该实现利用 DRV8251A 的集成电流检测功能,无需外部电流检测电阻器,同时提供精确、响应迅速的保护功能,在任一方向运行期间均可保护电机和机械系统。该实现方案具有专用的回调函数,可处理 ADC 样本并在必要时触发 OCP 功能,同时还记录故障条件并递增故障计数器以用于诊断目的。