ZHCAFV6
October 2025
CC2340R5
1
摘要
商标
1
简介
1.1
CC2340R5
1.2
DRV8251A
1.3
BDC 电机
1.4
TMAG5213
2
BDC 应用
2.1
硬件设置
2.1.1
DRV8251AEVM 设置
2.2
连接图
3
运行示例
3.1
依赖项
3.2
加载固件
3.3
Zigbee 组网
4
固件设计
4.1
代码流程描述
4.2
LaunchPad 按钮功能
4.3
非易失性内存
4.4
双向 PWM 电机控制
4.5
ADC 过流保护功能
4.6
具有可配置端点、基于霍尔效应的电机位置跟踪功能
4.7
日志记录功能
4.8
与第三方智能集线器设备的互操作性
5
测试和结果
5.1
PWM 和霍尔效应信号分析
5.2
使用 EnergyTrace™ 进行功耗分析
6
总结
7
参考资料
7
参考资料
德州仪器 (TI),
CC2340R SimpleLink™ 2.4GHz 无线 MCU 系列
,数据表。
德州仪器 (TI),
CC2340R5 LaunchPad 开发套件
,快速入门指南。
德州仪器 (TI),
带集成电流检测和调节功能的 DRV8251A 4.1A 有刷直流电机驱动器
,数据表。
德州仪器 (TI),
DRV8251/AEVM 用户指南
,用户指南
德州仪器 (TI),
适用于成本优化型设计的 TMAG5213 霍尔效应锁存器
,数据表。
德州仪器 (TI),
Zigbee 快速入门指南
,速入门指南。
德州仪器 (TI),
SimpleLink Academy Labs
,培训。
GitHub,
SimpleLink 低功耗 F3 演示
,示例代码。