ZHCAFV6 October 2025 CC2340R5
采用非易失性 (NV) 闪存存储器,在记录新值时保存高端点和低端点以及当前电机旋转位置。因此,当器件下电上电或复位时,这些变量将恢复为之前的值。每次器件擦除闪存存储器时(例如在编程操作期间),必须通过按钮操作重新建立高端点和低端点。NV 存储器仅在定义了 USE_HALL 后使用,并且无法处理 CC2340R5 器件未运行时发生的任何物理电机旋转位置变化。