ZHCAFT7 October 2025 CC2340R5
本应用手册介绍了在单个微控制器设计中向无刷直流 (BLDC) 电机设计添加蓝牙®低功耗 (LE) 无线电协议的功能。BLDC 电机通常用于受益于嵌入式无线电的应用,这些应用包括电动钻、遥控 (RC) 汽车和电动牙刷。本文档中介绍的物料展示了 CC2340R5 如何使用 DRV8329 完成此任务。
本文档提供的实施方式使用硬件评估模块 (EVM),这些模块通过 TI.com 提供,固件在 SimpleLink 低功耗 F3 演示 GitHub 上免费提供。对所需的硬件连接和固件操作均进行了详细说明。这样,开发人员在获得 BLDC 电机后即可完整运行演示,并进一步修改项目以满足要求。此外,还提供了其他测试数据,以便用户可以完全了解工作条件和应用扩展选项。