ZHCAFT7 October 2025 CC2340R5
无刷直流 (BLDC) 电机是一种由直流 (DC) 电源驱动的同步电机。此类电机需要通过控制器切换直流电流,以驱动三个电机定子产生磁场,从而带动永磁体旋转。在本文档中,接口电路以单极驱动方式,通过六路 PWM 分别控制三个独立相的高、低端。本应用手册重点介绍如何使用霍尔效应传感器设计来测量转子位置以及沿换向表相应地进行切换。因此,若要按预期运行该项目,必须使用带有霍尔效应连接的电机。若使用不带霍尔效应传感器的基本 BLDC 电机,则需进行进一步的修改。
图 1-3 带有霍尔效应传感器的 BLDC 电机