ZHCAFT7 October 2025 CC2340R5
本应用手册全面定义了使用 SimpleLink CC2340R5 和 DRV8329A 的 BLDC 电机霍尔效应传感器陷阱实施。文中介绍了必要的硬件连接和 MCU 编程说明,从而可让用户进行开箱即用演示。提供测试结果,确认实施的稳定性和稳健性。可自由访问源代码,并且已详细说明代码流,因此开发人员熟悉项目的工作原理,并能够进一步修改项目以满足独特的应用要求。我们鼓励读者针对德州仪器 (TI) 在 E2E 论坛上发帖,询问任何其他问题或与所提供资源相关的支持需求。