ZHCAFT7 October 2025 CC2340R5
CC2340R 系列属于 SimpleLink™ MCU 平台。这一系列产品包括 Wi-Fi®、蓝牙低功耗、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个易于使用的通用开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。这些器件针对低功耗无线通信进行了优化,并支持无线下载 (OAD) 功能,适用于楼宇自动化(无线传感器、照明控制、信标)、资产跟踪、医疗、零售 EPOS(电子销售终端)、ESL(电子货架标签)和个人电子产品(玩具、HID、触控笔)市场。
该 LP-EM-CC2340R5 开发套件可借助支持蓝牙低功耗 5 和 2.4GHz 专有协议的 SimpleLink 蓝牙低功耗 MCU 加快开发速度。SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK 能提供软件支持,可使用 Code Composer Studio™ IDE 进行构建。具体功能包括通过 BoosterPack™ 插件模块连接器访问所有 I/O 信号以及使用 TI SimpleLink Connect 将 LaunchPad™ 开发套件连接到智能手机。LP-XDS110ET 或 LP-XDS110 调试器(单独出售)能用于编程、调试和评估射频。
图 1-1 LP-XDS110ET 和 LP-EM-CC2340R5 连接