ZHCAFT7 October 2025 CC2340R5
由于电机无法实现显著的瞬时占空比变化,例如从 20% 到 80%,因此会使用加速时钟每隔 ACCEL_INTERVAL µs 将占空比递增或递减 1%。占空比输出与预期目标匹配后,此时钟就会停止。应用实施了预防措施,以确保占空比保持在 DUTY_MIN 和 DUTY_MAX 范围内。减小 ACCEL_INTERVAL 会加快电机切换占空比,但会提高电流峰值。