ZHCAFT7 October 2025 CC2340R5
CC2340R5 是一款功能强大的低成本微控制器单元 (MCU),具有 512kB 闪存和 36kB 或 64kB SRAM,并且配有 Arm® Cortex®-M0+ 和 2.4GHz 无线电。此功能集能够在单芯片设计中实现适用于各种无线电协议的多种终端应用。本应用手册重点介绍了一个实例,证明该器件的用途较广。
当与 DRV8329 配合使用时,可以通过蓝牙®低功耗无线电通信使用 CC2340R5 的霍尔效应传感器陷阱设计来控制 BLDC 电机。本文档详细介绍了实现此应用所需的硬件和软件实施以及已启用的可选功能。通过阅读本文档,用户可以详细了解 BLDC 电机控制和 CC2340R5 开发情况,并放心在设计中使用类似的概念。