ZHCAFT7 October   2025 CC2340R5

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 CC2340R5
    2. 1.2 DRV8329A
    3. 1.3 BLDC 电机
  5. 2BLDC 硬件
    1. 2.1 硬件设置
      1. 2.1.1 DRV8329AEVM 设置
    2. 2.2 连接图
  6. 3运行示例
    1. 3.1 依赖项
    2. 3.2 加载固件
    3. 3.3 电机连接测试
    4. 3.4 具有蓝牙® 低功耗且带霍尔传感器的 BLDC 电机陷阱运行
      1. 3.4.1 SimpleLink™ Connect 手机应用
  7. 4固件设计
    1. 4.1 代码流程描述
    2. 4.2 定制 TI 驱动器
      1. 4.2.1 PWM
      2. 4.2.2 ADCBuf
      3. 4.2.3 电源
    3. 4.3 应用事件
    4. 4.4 换向表
    5. 4.5 电机加速
    6. 4.6 ADC 运营
    7. 4.7 旋转检测功能
    8. 4.8 报告统计信息
    9. 4.9 蓝牙® 低功耗栈
  8. 5测试和结果
  9. 6总结
  10. 7参考资料

DRV8329A

DRV8329 系列器件是适用于三相应用的集成式栅极驱动器。这类器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。该器件使用内部电荷泵生成合适的栅极驱动电压,使用自举电路增强高侧 MOSFET。该器件具有涓流电荷泵,支持 100% 占空比。此栅极驱动架构支持高达 1A 的栅极驱动峰值拉电流和 2A 的栅极驱动峰值灌电流。DRV8329 由单一电源供电,支持 4.5V 至 60V(直流)的宽输入电源电压范围。

DRV8329AEVM 是一款基于 DRV8329A 栅极驱动器(适用于 BLDC 电机)的 30A 三相无刷直流驱动级。DRV8329 包含三个二极管用于自举操作,因此无需使用外部二极管。该器件包含用于低侧电流测量的电流分流放大器、80mA 低压降稳压器 (LDO)、死区时间控制引脚、VDS 过流电平引脚和栅极驱动器关断引脚。EVM 包含用于评估这些设置的开关、电位计和电阻器,可面向 DRV8329 器件 A 型 (6x PWM) 和 B 型 (3x PWM) 进行配置。可向此 EVM 提供高达 60V 的电压,DRV8329 的集成 LDO 可为自举 GVDD 电源提供所需的栅极电压。状态 LED 以及针对所有电源的故障 LED 都已设置,用于向用户提供反馈。

CC2340R5 DRV8329AEVM图 1-2 DRV8329AEVM