ZHCAFT7 October 2025 CC2340R5
PWM TI 驱动器最初设计用于在上升模式下仅从计时器驱动一个通道输出。对于 BLDC 电机,对 PWMTimerLPF3.c 进行了修改,以便通过单个计时器驱动所有三个通道输出(表示三个电机相位)。驱动器还采用上升或下降模式,这对于在占空比的中途触发电机电流测量非常重要。PWM_PERIOD(上升或下降模式除以 2 后为 20kHz)是驱动 BLDC 电机时的典型 PWM 频率,除非特别熟悉电机设计,否则 TI 不建议更改此值。