ZHCAFN0 August   2025 DP83TD510E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 元件检查清单
    3. 2.3 器件运行状况检查
      1. 2.3.1 检查电源引脚
      2. 2.3.2 探测 RST_N 引脚
      3. 2.3.3 探测 CLKOUT 引脚
      4. 2.3.4 探测 SMI 引脚
    4. 2.4 读取并检查寄存器值
    5. 2.5 验证 strap 配置
    6. 2.6 环回
    7. 2.7 MDI 运行状况检查
      1. 2.7.1 链路接通常见问题
      2. 2.7.2 发送电平
        1. 2.7.2.1 更改发送电平
      3. 2.7.3 时域反射法
      4. 2.7.4 信号质量检查
      5. 2.7.5 MDI 测试模式
    8. 2.8 MII 运行状况检查
      1. 2.8.1 RGMII
      2. 2.8.2 RMII
      3. 2.8.3 MII
  6. 3总结
  7. 4参考资料

信号质量检查

通过读取寄存器 0x0010 确认链路接通后,可以使用内置信号质量指标 (SQI) 功能来验证链路的信号质量。链路质量不佳可能是由布局或电缆缺陷引起的,还会导致数据包丢失或错误,甚至导致链路中断。

虽然 TDR 可以提供有关电缆故障存在和位置的信息,但对信号质量的这种实时监测可以通过在链路实现后定期测量信噪比 (SNR),在故障发生之前提供有价值的信息。

此 MSE 值存储在内存寄存器 0x0A85 中。可以将这些值与 表 2-5 进行比较以评估链路的运行状况。

表 2-5 SQI 链路运行状况
SQI 链路运行状况 MSE SNR (dB)
不佳 MSE > 0660h SNR < 17.29
勉强可用 0660h ≥ MSE > 0320h 17.29 < SNR < 20.38
MSE ≤ 0320h SNR > 20.38

有关 DP83TD510 电缆诊断工具套件的更多信息,请参阅 电缆诊断工具套件 应用手册