ZHCAFN0 August   2025 DP83TD510E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 元件检查清单
    3. 2.3 器件运行状况检查
      1. 2.3.1 检查电源引脚
      2. 2.3.2 探测 RST_N 引脚
      3. 2.3.3 探测 CLKOUT 引脚
      4. 2.3.4 探测 SMI 引脚
    4. 2.4 读取并检查寄存器值
    5. 2.5 验证 strap 配置
    6. 2.6 环回
    7. 2.7 MDI 运行状况检查
      1. 2.7.1 链路接通常见问题
      2. 2.7.2 发送电平
        1. 2.7.2.1 更改发送电平
      3. 2.7.3 时域反射法
      4. 2.7.4 信号质量检查
      5. 2.7.5 MDI 测试模式
    8. 2.8 MII 运行状况检查
      1. 2.8.1 RGMII
      2. 2.8.2 RMII
      3. 2.8.3 MII
  6. 3总结
  7. 4参考资料

探测 CLKOUT 引脚

CLKOUT/LED_1 引脚(引脚 30)是输入/输出 GPIO 引脚,默认输出基准时钟信号,可用于为电路板上的任何其他器件提供时钟。此基准时钟对于维持 PHY 的正常运行至关重要。不符合数据表中的要求可能会导致位错误、读取或写入问题以及一些情况下 PHY 完全无法运行。

验证输入时钟、晶体或振荡器在加电时是否可用。

该时钟信号是输入时钟晶体或振荡器的缓冲表示形式。如果使用晶体,请勿直接探测晶体,因为探测引起的电容变化会改变晶体的行为。

确保此 CLKOUT 信号处于 ppm 要求范围内。

 CLKOUT 信号图 2-1 CLKOUT 信号