ZHCAFN0 August   2025 DP83TD510E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 元件检查清单
    3. 2.3 器件运行状况检查
      1. 2.3.1 检查电源引脚
      2. 2.3.2 探测 RST_N 引脚
      3. 2.3.3 探测 CLKOUT 引脚
      4. 2.3.4 探测 SMI 引脚
    4. 2.4 读取并检查寄存器值
    5. 2.5 验证 strap 配置
    6. 2.6 环回
    7. 2.7 MDI 运行状况检查
      1. 2.7.1 链路接通常见问题
      2. 2.7.2 发送电平
        1. 2.7.2.1 更改发送电平
      3. 2.7.3 时域反射法
      4. 2.7.4 信号质量检查
      5. 2.7.5 MDI 测试模式
    8. 2.8 MII 运行状况检查
      1. 2.8.1 RGMII
      2. 2.8.2 RMII
      3. 2.8.3 MII
  6. 3总结
  7. 4参考资料

简介

DP83TD510E 是一款符合 IEEE 802.3cg 10Base-T1L 规范的物理层收发器。PHY 使用低噪声耦合信号处理接收器架构来提供更长的电缆距离和超低功耗。该器件支持 IEEE 802.3cg 10Base-T1L 规范定义的 2.4V p2p 和 1V p2p 电压模式。DP83TD510E 支持直接连接到多个介质访问控制器 (MAC) 接口(MII、RMII、RGMII 和低功耗 RMII)。该器件还支持背对背 RMII 模式和非托管模式下的 RGMII,从而提供范围扩展和中继器功能。

图 1-1 简要概述了使用 DP83TD510E 的典型介质转换应用 (SPE ↔RJ-45):


 DP83TD510E-EVM 方框图
图 1-1 DP83TD510E-EVM 方框图