ZHCAFN0 August   2025 DP83TD510E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 元件检查清单
    3. 2.3 器件运行状况检查
      1. 2.3.1 检查电源引脚
      2. 2.3.2 探测 RST_N 引脚
      3. 2.3.3 探测 CLKOUT 引脚
      4. 2.3.4 探测 SMI 引脚
    4. 2.4 读取并检查寄存器值
    5. 2.5 验证 strap 配置
    6. 2.6 环回
    7. 2.7 MDI 运行状况检查
      1. 2.7.1 链路接通常见问题
      2. 2.7.2 发送电平
        1. 2.7.2.1 更改发送电平
      3. 2.7.3 时域反射法
      4. 2.7.4 信号质量检查
      5. 2.7.5 MDI 测试模式
    8. 2.8 MII 运行状况检查
      1. 2.8.1 RGMII
      2. 2.8.2 RMII
      3. 2.8.3 MII
  6. 3总结
  7. 4参考资料

MII

MII 接口可通过配置或使用寄存器 0x17 进行选择。与 RGMII 类似,MII 也具有 PHY 正常运行必须满足的某些时序要求。数据表第 5.6 节 列出了这些要求。

此外,验证下面所示的 MII 所需的信号是否在 PHY 和 MAC 之间正确布线。

如果怀疑 MAC 总线有问题,请探测布线接收器侧的线路,确保满足接收器的建立时间和保持时间以及 VIH/VIL 要求。违反这些规范的典型症状是,当 PHY 指示干净的流量(寄存器 0x15)时,MAC 上出现数据包错误

 MII 信令图 2-14 MII 信令