ZHCAFN0 August   2025 DP83TD510E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 元件检查清单
    3. 2.3 器件运行状况检查
      1. 2.3.1 检查电源引脚
      2. 2.3.2 探测 RST_N 引脚
      3. 2.3.3 探测 CLKOUT 引脚
      4. 2.3.4 探测 SMI 引脚
    4. 2.4 读取并检查寄存器值
    5. 2.5 验证 strap 配置
    6. 2.6 环回
    7. 2.7 MDI 运行状况检查
      1. 2.7.1 链路接通常见问题
      2. 2.7.2 发送电平
        1. 2.7.2.1 更改发送电平
      3. 2.7.3 时域反射法
      4. 2.7.4 信号质量检查
      5. 2.7.5 MDI 测试模式
    8. 2.8 MII 运行状况检查
      1. 2.8.1 RGMII
      2. 2.8.2 RMII
      3. 2.8.3 MII
  6. 3总结
  7. 4参考资料

发送电平

10Base-T1L 器件能够在 2 个发送电平 2.4Vpp 和 1Vpp 之间切换。通常,自动协商负责根据从链路伙伴接收到的通告选择发送电平,但这对于确保将所链接的两个 PHY 配置为通告所需的发送电平非常重要。可以在寄存器 0x20E 的位 12 中查看通告的发送电平

一个很好的过程是必须通过配置为所需的发送电平来选择发送电平,但这些电平也可以在加电后通过寄存器配置进行更改。

同样重要的是确保在测量电压输出电平时使用正确的 100Ω 端接。

 MDI 测量图 2-6 MDI 测量