ZHCAFN0 August   2025 DP83TD510E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 元件检查清单
    3. 2.3 器件运行状况检查
      1. 2.3.1 检查电源引脚
      2. 2.3.2 探测 RST_N 引脚
      3. 2.3.3 探测 CLKOUT 引脚
      4. 2.3.4 探测 SMI 引脚
    4. 2.4 读取并检查寄存器值
    5. 2.5 验证 strap 配置
    6. 2.6 环回
    7. 2.7 MDI 运行状况检查
      1. 2.7.1 链路接通常见问题
      2. 2.7.2 发送电平
        1. 2.7.2.1 更改发送电平
      3. 2.7.3 时域反射法
      4. 2.7.4 信号质量检查
      5. 2.7.5 MDI 测试模式
    8. 2.8 MII 运行状况检查
      1. 2.8.1 RGMII
      2. 2.8.2 RMII
      3. 2.8.3 MII
  6. 3总结
  7. 4参考资料

排查应用问题

以下各节从较高层次介绍应用调试方法,从具有广泛影响的应用特性开始,然后致力于研究设计的更重点方面。

本应用手册分为三个主要部分:

根据观察到的特定行为,可能不需要所有三个部分。因此,如果观察到正确的行为,则可以跳过某些部分。每部分的开头都提到了这条注释,下面也标注了这条注释。

如果器件符合以下条件,则可跳过器件运行状况检查部分

  • 连接到链路伙伴时链路接通(通过寄存器 0x0010 读取状态)或在以太网电缆未连接时显示 NLP 信号
  • 按预期响应寄存器访问

如果器件符合以下条件,则可跳过 MDI 运行状况检部分

  • 当通过器件发送流量时,已链路接通并通过寄存器 0x0015 报告无数据包错误

本应用手册讨论了几种寄存器设置。为便于访问,本应用手册中包含了一些调试脚本。这些脚本可以与 USB-2-MDIO 工具配合使用,将 DP83TD510E 重新编程到不同的模式。此处提到的所有脚本的集合以及更多内容,也可参阅 产品页面。