ZHCAFN0 August   2025 DP83TD510E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 元件检查清单
    3. 2.3 器件运行状况检查
      1. 2.3.1 检查电源引脚
      2. 2.3.2 探测 RST_N 引脚
      3. 2.3.3 探测 CLKOUT 引脚
      4. 2.3.4 探测 SMI 引脚
    4. 2.4 读取并检查寄存器值
    5. 2.5 验证 strap 配置
    6. 2.6 环回
    7. 2.7 MDI 运行状况检查
      1. 2.7.1 链路接通常见问题
      2. 2.7.2 发送电平
        1. 2.7.2.1 更改发送电平
      3. 2.7.3 时域反射法
      4. 2.7.4 信号质量检查
      5. 2.7.5 MDI 测试模式
    8. 2.8 MII 运行状况检查
      1. 2.8.1 RGMII
      2. 2.8.2 RMII
      3. 2.8.3 MII
  6. 3总结
  7. 4参考资料

检查电源引脚

在深入进行更复杂的诊断之前,请务必确认 PHY 正确供电。DP83TD510E 支持单电源和双电源运行。对于单电源运行,DVDD 必须短接至 C_EXT,需要测量引脚 VDDA 和 VDDIO 上的电压。但是,在双电源运行中,请检查所有三个电压引脚 VDDA、VDDIO 和 DVDD,以确保电压稳定并处于 表 2-1 中列出的容差范围内。此外,确保单电源和双电源配置使用正确的去耦电容器(1uF、100nF、10nF)。

应在 PHY 电压输入引脚上或尽可能靠近输入引脚测量这些电压

表 2-1 电源引脚的预期电压电平
引脚名称引脚编号说明最小值标称值最大值单位
DVDD 1.01数字电源0.901.01.1V
VDDA 1.83模拟电源1.621.81.98V
VDDA 3.3模拟电源3.03.33.6V
VDDIO17数字电源电压,以 1.8V 运行1.621.81.98V
数字电源电压,以 2.5V 运行2.252.52.75
数字电源电压,以 3.3V 运行3.03.33.6