ZHCAFN0 August   2025 DP83TD510E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 元件检查清单
    3. 2.3 器件运行状况检查
      1. 2.3.1 检查电源引脚
      2. 2.3.2 探测 RST_N 引脚
      3. 2.3.3 探测 CLKOUT 引脚
      4. 2.3.4 探测 SMI 引脚
    4. 2.4 读取并检查寄存器值
    5. 2.5 验证 strap 配置
    6. 2.6 环回
    7. 2.7 MDI 运行状况检查
      1. 2.7.1 链路接通常见问题
      2. 2.7.2 发送电平
        1. 2.7.2.1 更改发送电平
      3. 2.7.3 时域反射法
      4. 2.7.4 信号质量检查
      5. 2.7.5 MDI 测试模式
    8. 2.8 MII 运行状况检查
      1. 2.8.1 RGMII
      2. 2.8.2 RMII
      3. 2.8.3 MII
  6. 3总结
  7. 4参考资料

链路接通常见问题

如果 DP83TD510E 在与链路伙伴链路接通时遇到问题,请检查以下常见原因。

确保器件在连接到未通电的链路伙伴或使用 50Ω 进行正确端接时在 MDI 线路上发送正常链路脉冲 (NLP)。这些信号充当共享链路的 2 个 PHY 之间的信息交换,以便信号能够在专为这两个器件设计的配置中链路接通。以下波形展示了预期信号。

 正常链路脉冲(放大图)图 2-4 正常链路脉冲(放大图)
 正常链路脉冲图 2-5 正常链路脉冲

DP83TD510 还可绕过此自动协商阶段,通过手动禁用自动协商并配置每个器件,一个配置为主机,另一个配置为客户端,强制建立链路。下面提供了这些功能的脚本。所选的发送电平与器件已配置的电平相同,并反映在寄存器 0x18F6[12] 中。

begin

000D 0007
000E 0200
000D 4007
000E 0000 // Disable AN

000D 0001
000E 08F6
000D 4001
000E 1000 // Force transmit level to 2.4V, write 0000 for 1V

000D 0001
000E 0834
000D 4001
000E 4002 // Configure Device as Master, write 0002 for Slave

end