ZHCAFN0 August 2025 DP83TD510E
如果寄存器读取和写入成功,则可以跳过本节。
如果寄存器读取和写入不成功,则探测 MDC 引脚(引脚 12),以验证主机控制器提供了 ≤1.75MHz 的时钟信号。由于这是速度较低的器件,其速率为 10Mbps,因此支持的 MDC 时钟速率也较低。另外,请确保 MDIO 引脚具有外部上拉电阻 2.2kΩ - 4.0kΩ。此外,可使用逻辑分析仪对 MDIO 信号(引脚 11)进行解码。
图 2-2 MDC/MDIO 信号信号 ib 图 2-2 显示了寄存器 0x3 的简单读取命令,其中包含器件型号,DP83TD510 必须始终读取为 0x0181。
注意,要访问 0x1F 以外的寄存器,必须遵循扩展寄存器访问程序,如 数据表的第6.3.10 节 所述。