ZHCAFN0 August   2025 DP83TD510E

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2排查应用问题
    1. 2.1 原理图和布局检查清单
    2. 2.2 元件检查清单
    3. 2.3 器件运行状况检查
      1. 2.3.1 检查电源引脚
      2. 2.3.2 探测 RST_N 引脚
      3. 2.3.3 探测 CLKOUT 引脚
      4. 2.3.4 探测 SMI 引脚
    4. 2.4 读取并检查寄存器值
    5. 2.5 验证 strap 配置
    6. 2.6 环回
    7. 2.7 MDI 运行状况检查
      1. 2.7.1 链路接通常见问题
      2. 2.7.2 发送电平
        1. 2.7.2.1 更改发送电平
      3. 2.7.3 时域反射法
      4. 2.7.4 信号质量检查
      5. 2.7.5 MDI 测试模式
    8. 2.8 MII 运行状况检查
      1. 2.8.1 RGMII
      2. 2.8.2 RMII
      3. 2.8.3 MII
  6. 3总结
  7. 4参考资料

探测 RST_N 引脚

RST_N 引脚是 PHY 的低电平有效输入。确认控制器未将 RST_N 信号驱动为低电平,否则,器件可能保持复位状态并且可能无法工作。在这种情况下,器件无法链路接通,甚至可以访问寄存器。确保该引脚上的电压对应于所选的 VDDIO 电压。