ZHCAFN0 August 2025 DP83TD510E
不正确的 strap 配置是导致缺少数据吞吐量的常见问题之一。例如,如果选择了不正确的 MII 接口,或者配置了不正确的 PHY 地址,则数据传输无法成功。
加电或复位引脚取消置位期间,确保 MAC 未驱动连接到 PHY 的任何引脚。这可能会导致在此期间对不正确的电压进行采样,并导致 strap 配置值发生变化,因此器件可能会随机运行。PHY 加电或复位结束时,连接到 PHY 的所有 MAC 引脚都必须置于高阻态。
上电时采样的 strap 配置值可使用扩展寄存器访问从寄存器 0x467 (CHIP_SOR_1) 中读取。更多有关配置注意事项的信息,请参阅 数据表的第 6.4.1 节。