ZHCAFM2 August 2025 LM2904B
与各类半导体技术一样,ESD 保护技术数十年来取得了巨大进步。直到 20 世纪 90 年代,ESD 保护才成为运算放大器设计中的标配。因此,20 世纪 70 年代到 80 年代生产的许多器件均未配备 ESD 单元!这些老一代运算放大器采用尺寸更大的器件,因此产品本身就能更可靠地防范 ESD 损坏。但如果 ESD 保护是关键所在,请查看 ESD 规格并确认器件是否符合要求。
部分运算放大器经过多年更新发展,已转为使用革新工艺和技术。在此现代化转型中,产品加装或更改了 ESD 单元。由于拓扑结构发生了变化,二极管结构的固有电阻也各不相同。这可能会导致系统级电路板测试中出现假性故障。
大多数二极管遵循相同的通用 IV 曲线,如下所示。通常情况下,硅二极管的正向偏置电压约为 0.7V。但所有二极管都有所不同,更新 ESD 单元可能会改变运算放大器内 ESD 单元的 IV 曲线特性。
OPAx130系列运算放大器为采用新型 ESD 结构的一个示例。表 6-1 展示了运算放大器与原始 ESD 设计之间的 IV 测量差异以及更新后的设计。在此设置中,引脚强制馈入了 100µA 电流,并测量电压。
| 引脚至 V+ 电压测量结果 | 引脚 1 至引脚 8(OUT A 至 V+) | 引脚 2 至引脚 8(-IN A 至 V+) | 引脚 3 至引脚 8(+IN A 至 V+) | 引脚 5 至引脚 8(+IN B 至 V+) | 引脚 6 至引脚 8(-IN B 至 V+) | 引脚 7 至引脚 8(OUT B 至 V+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPA2130 原始设计 | 0.609678V | 0.699382V | 0.668025V | 0.670190V | 0.668482V | 0.610322V |
| OPA2130 重新设计 | 0.688358V | 0.709175V | 0.709203V | 0.709174V | 0.709235V | 0.688545V |
请注意,虽然器件的二极管结构有所变化,但器件行为并未改变。这是因为这些保护结构仅在器件异常运行(例如 ESD)期间触发。