ZHCAFM2 August 2025 LM2904B
了解运算放大器的内部保护方案至关重要,因为此类信息可助力整体系统保护方案设计。ESD 二极管专为电路外事件而设计,因此如果要针对各类电路内电气过应力事件 (EOS) 优化系统,则需要额外的设计考量。
假设采用 图 5-1。该运算放大器通过二极管为保护方案供电,并将 LDO 连接到正电源。运算放大器的最大电源电压为 10V,LDO 可将 24V 调节至 5V。在运算放大器的同相节点上施加 15V 电压。
D3 将电压通过器件传导至电源;由于电压高于绝对最大额定值,吸收器件导通。然而供电电压是连续的,因此吸收器件会锁存并保持导通状态,除非电路上下电。当电路导通时,吸收器件从 LDO 汲取大量电流,产生巨量热量,常常导致器件损坏。
如何防止这种情况发生?可采用以下两个简单的步骤。首先是加装输入电阻。然后在电源中加装一个 TVS 二极管。