ZHCAFM2 August 2025 LM2904B
有源钳位是半导体中非常常见的吸收器件。有源钳位是一类大功率 MOS,其在 ESD 条件下处于有源模式,在正常工作条件下处于高阻抗状态。在 ESD 事件期间,MOS 充当开关,可在低压降下实现均匀的电流流动。此器件支持边沿触发(基于 dv/dt)以及电平触发。这类器件最常用于在电源断电但仍有输入信号时提供保护。
该结构的一个优点是钳位电压非常低。但是,具体性能基于漏极电流饱和,钳位由此会占用很大的面积。因此,如果集成电路的尺寸是关键参数,则其他类型的钳位会更加实用。