ZHCAFM2 August 2025 LM2904B
双二极管配置非常适合大多数运算放大器保护设计,但如果输入端电压高于电源电压,则不建议采用此配置。如果在放大器上电之前向其施加输入信号,这类保护设计就会出现问题。某些应用可以关断上电设备,但仍会施加输入信号。如果没有额外的保护,双二极管配置就无法有效抵御此类输入信号。本文档后续的电气过应力部分将具体介绍此问题。
开漏输出是不宜采用双二极管配置另一种情况。开漏输出是指器件的输出连接到晶体管漏极。在此设置中,器件只能灌入电流。在采用开漏输出设计时,传统的双二极管不会放置在输出端。否则,电压会钳制在电源电平,器件无法按预期工作。这方面的示例包括计时器、部分比较器和各种差分放大器。差分放大器的输入信号通常高于电源电压,因此需要采用其他保护方法来避免 ESD。