ZHCAFM2 August 2025 LM2904B
当两个电荷不平衡的物体靠近时,就会发生静电放电 (ESD)。两个物体之间突然产生电流,这种现象称为 ESD。绝缘体尤其容易积累较大的静电电荷。
ESD 是半导体受损的最常见方式。通过分析 ESD 可产生的电压,可了解到 ESD 放电与人类感知程度之间存在显著差距。某些 IC 在 10V 电压下就会损坏,但人类甚至无法感知到 3500V 以下的放电。CMOS 和运算放大器极易在远低于人类感知电压的电压阈值下损坏。因此,即使未察觉到 ESD 事件发生,也半导体可能损坏。人工操作或与机器接触均会引起静电放电。因此,在投入应用前,保护器件免遭 ESD 事件损坏非常重要。