ZHCAFB5A February   2025  – May 2025 AM2612 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电源网检查
    1. 2.1 验证 AM26x 电源轨电压电平是否适当
    2. 2.2 验证最大电流负载
    3. 2.3 AM26x 电源序列
    4. 2.4 AM26x 电源拓扑参考
  6. 3器件引导状态
    1. 3.1 AM26x SOP 引脚状态
    2. 3.2 SOP 引导模式锁存时序
    3. 3.3 AM26x SOP 引脚隔离
  7. 4验证 UART 输出
    1. 4.1 配置 AM26x 以进行 UART 引导
    2. 4.2 配置主机 PC 以进行 UART 引导验证
  8. 5验证 JTAG 连接
    1. 5.1 配置 AM26x 用于 JTAG
    2. 5.2 配置主机 PC 以进行 JTAG 调试
    3. 5.3 测试 JTAG 连接
    4. 5.4 连接到 AM26x R5F 内核
  9. 6加载和执行代码示例
    1. 6.1 导入、构建和加载工程
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

配置主机 PC 以进行 UART 引导验证

将 AM26x UART0 接口连接到主机 PC 后,打开设备管理器或类似的应用程序,以验证是否检测到 UART 端口。

注: 如果未出现 COM 端口,则需要安装 TI XDS 驱动程序。安装 Code Composer Studio 时,通常会默认下载 XDS 驱动程序。但是,如果使用不同的 IDE,则需要单独安装驱动程序。
 AM26x UART 端口检测图 4-1 AM26x UART 端口检测

验证后,打开 UART 终端应用程序,例如 Tera Term

在 Tera Term 窗口中,选择 Setup → Serial Port,然后配置以下设置:

  • Port:COM###(类应用程序,用户 UART,来自图 4-1
  • 速度:115200
  • Data: 8 位
  • Parity: none
  • 停止位数:1 位

单击 New Open。使 AM26x 上电复位 (PORz) 生效,即通过触发 PCB 上的 PORz 复位电路或简单地对 PCB 系统进行下电上电来实现。

 Tera Term 设置图 4-2 Tera Term 设置

对 AM26x 进行下电上电后,ASCII 字符“C”会打印到 UART 控制台。这可确认 AM26x 处于活动状态且正在通过 UART 进行引导。

 AM26x UART 引导控制台输出图 4-3 AM26x UART 引导控制台输出

UART 引导调试

如果 C 字符未打印到 UART 控制台,请确保选中以下选项。

  • 检查 UART 终端应用程序的波特率是否设置为 115200。
  • 确认 AM26x 引导模式为 UART,或引导模式带 UART 回退。
  • 对 AM26x 进行上电复位。
 上电复位后的 UART 控制台,在 UART 输出结尾打印 C 字符图 4-4 上电复位后的 UART 控制台,在 UART 输出结尾打印 C 字符